23180.0213 - Kiinnitysraudat
nokalliset

Tätä nokkatyypistä kiinnitintä (kiinnityskynttä) käytetään pääasiassa työkappaleiden mekaaniseen kiinnitykseen.

Tämä artikkeli 23180.0213 - Kiinnitysraudat nokalliset / Uralla (Nimellismitta b1: 13 mm, l1: 150 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiin­ni­tys­rau­dat nokalliset (EH 23180.)

Malli
Kuva
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
d [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Uralla
Kuva:
2
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
150 mm
b2 [mm]:
30 mm
d [mm]:
-
Tuote-Nro.:
23180.0213
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Uralla – Kuva 2
  • Nimellismitta b1: 13 mm
  • l1: 150 mm
  • a1: 20 mm
  • a2: 7 mm
  • a3: 4 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 13,5 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 25 mm
  • Paino: 488 g
Kiinnitysraudat

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23180.0213
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."