Vaihdettavilla suojaleuoilla varustettuja kiinnitysrautoja (kiinnityskynsiä) käytetään pääasiassa arkojen rakenneosien kiinnitykseen.
Messinkiset tai muoviset suojaleuat suojaavat työkappaletta vahingoilta.
Tämä artikkeli 23190.0073 - Kiinnitysraudat Vaihdettavilla suojaleuoilla / Muoviset suojaleuat (Nimellismitta b1 +0,5: 11 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiinnitysraudat Vaihdettavilla suojaleuoilla (EH 23190.)
Vaihtoleuka
Suojaleuat kiinnitetään kahdella ruuvilla. Ne kuuluvat toimitukseen.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."