Vaihdettavilla suojaleuoilla varustettuja kiinnitysrautoja (kiinnityskynsiä) käytetään pääasiassa arkojen rakenneosien kiinnitykseen.
Messinkiset tai muoviset suojaleuat suojaavat työkappaletta vahingoilta.
Tämä artikkeli 23190.0050 - Kiinnitysraudat Vaihdettavilla suojaleuoilla / Kiinnitysraudat ilman suojaleukoja (Nimellismitta b1 +0,5: 5,5 mm, l1: 40 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiinnitysraudat Vaihdettavilla suojaleuoilla (EH 23190.)
Kiinnityskisko
Suojaleuat kiinnitetään kahdella ruuvilla. Ne kuuluvat toimitukseen.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers