23150.0018 - Kiinnitysraudat
DIN 6315 B haarukkamuoto

Tätä standardin DIN 6314 mukaista haarukkatyyppistä kiinnitintä (kiinnityskynttä) käytetään pääasiassa työkappaleiden mekaaniseen kiinnitykseen.

Tämä artikkeli 23150.0018 - Kiinnitysraudat DIN 6315 B haarukkamuoto / (Nimellismitta b1: 18 mm, l1: 160 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiin­ni­tys­rau­dat DIN 6315 B haarukkamuoto (EH 23150.)

Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
Ruu­veil­le [mm]
Ruu­veil­le [tuuma]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
48 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M16, M18
Ruu­veil­le [tuuma]:
5/8 tuuma
Tuote-Nro.:
23150.0018
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta b1: 18 mm
  • l1: 160 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 48 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 8 mm
  • Ruuveille: M16, M18
  • Ruuveille: 5/8 tuuma
  • Paino: 1077 g
Kiinnitysraudat

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, maalattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23150.0018
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."