Suo­rat kiin­ni­tys­rau­dat lyhyet

EH 23700.

Valintasi johti 2 osumiin

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
b1 [mm]:
12,5 mm
l1 [mm]:
110 mm
d1 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
23700.0022
CAD
Asiakirjat
Suorat kiinnitysraudat
  • b1: 12,5 mm
  • l1: 110 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 35 mm
  • d1: M12
  • d2: M10
  • l2: 21,5 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 82 mm
  • Paino: 370 g
show article view
Suorat kiinnitysraudat
b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
142 mm
d1 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
23700.0026
CAD
Asiakirjat
Suorat kiinnitysraudat
  • b1: 17 mm
  • l1: 142 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 40 mm
  • d1: M16
  • d2: M12
  • l2: 28 mm
  • l3: 15 mm
  • l4: 107 mm
  • Paino: 781 g
show article view
Suorat kiinnitysraudat

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23700. Suorat kiinnitysraudat – lyhyet
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kiinnityselementtijärjestelmät
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."