23340.0312 - Keskittävät kiinnittimet
kiinnityskuulilla, käyttö pohjasta

Käytetään työkappaleiden keskittämiseen ja kiinnittämiseen joissa sisäpuolinen poraus. Itsekeskittävyys tarkkuus ±0,025 mm. Hiottujen kiinnityskynsien avulla sekä karkeat että koneistetut pinnat voidaan keskittää pitävästi sekä vetää alustaa vasten. Tälle keskittävälle kiinnittimelle on ominaista huomattavan pitkä isku ja pieni rakennekorkeus.

Ruuvikiinnitys on mahdollista sekä ylä että alapuolelta.

Tämä artikkeli 23340.0312 - Keskittävät kiinnittimet kiinnityskuulilla, käyttö pohjasta / (d1 min.: 11,7 mm, d1 max.: 14,2 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kes­kit­tä­vät kiin­nit­ti­met kiinnityskuulilla, käyttö pohjasta (EH 23340.)

d1 min. [mm]
d1 max. [mm]
d3 [mm]
h4 -2 [mm]
Kiin­ni­tys­voi­ma F - max. [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 min. [mm]:
11,7 mm
d1 max. [mm]:
14,2 mm
d3 [mm]:
M5
h4 -2 [mm]:
12,7 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma F max. [kN]:
0,5 kN
Tuote-Nro.:
23340.0312
Asiakirjat
Keskittävät kiinnittimet
  • d1 min.: 11,7 mm
  • d1 max.: 14,2 mm
  • d2 f7: 10 mm
  • d3: M5
  • d4: M3
  • d5 +0,3: 1,5 mm
  • h1: 9,9 mm
  • h2: 3,9 mm
  • h3: 3,2 mm
  • h4 -2: 12,7 mm
  • h5: 3,5 mm
  • h6 +1: 11 mm
  • h7: ~ 13 mm
  • l1 ±0,1: 3,5 mm
  • kuulan halkaisija: 2,5 mm
  • Kuulien lukumäärä n: 3
  • Isku s: 1,3 mm
  • AV AV1: 5,5 mm
  • AV AV2: 4 mm
  • AV AV3: 8 mm
  • Kiinnitysvoima F max.: 0,5 kN
  • Kiristysmomentti max.: 2 Nm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 10 mm
  • Kiinnitysporaus D2: 1,5 mm
  • Kiinnitysporaus D3: 5 mm
  • Kiinnitysporaus D4: M5
  • Kiinnitysporaus H1: 2 mm
  • Kiinnitysporaus H2 +0,5: 3,5 mm
  • Kiinnitysporaus L1 ±0,1: 3,5 mm
  • Paino: 13 g
Keskittävät kiinnittimet

Materiaali

Holkki

  • Työkaluteräs, karkaistu, mustattu

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Kiinnityskuulat

  • Ruostumaton teräs 1.4112, karkaistu ja hiottu

Asennus

Asennusohje yläpuolelta kiinnittämiseen: irrota kiinnityslevy ja ruuvi. Kiinnitä perusrunko ruuvilla AV2.

 Lisätietoja tai yksityiskohtaisia ohjeita löytyy kokoamis- ja käyttöohjeista.

Toiminto

Käyttö manuaalisesti pohjasta tai automaattisesti joko paineilma tai hydraulisylintereillä.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Assembly and operating instructions centering clamping elements
Kategoria:
Käyttöohje
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."