23050.0724 - Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
kuten DIN 6319, ruostumaton teräs

Kartiomaisia aluslaattoja / kartiokuppeja käytetään aluslevyinä ruuviliitoksissa tasaamaan pintojen erisuuntaisuutta.

Tämä artikkeli 23050.0724 - Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit kuten DIN 6319, ruostumaton teräs / kartiokuppi ruostumatonta terästä, muoto G (d2 H13: 28 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ase­tel­ta­vat alus­le­vyt / Kar­tio­ku­pit kuten DIN 6319, ruostumaton teräs (EH 23050.)

Malli
Ma­te­ri­aa­li
d1 H13 [mm]
Tapin koko d6 [mm]
Ruu­veil­le d6 [mm]
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus - max. [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
kartiokuppi ruostumatonta terästä, muoto G
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs A4
d1 H13 [mm]:
-
Tapin koko d6 [mm]:
24 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M24
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
105 kN
Tuote-Nro.:
23050.0724
Asiakirjat
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
  • kartiokuppi ruostumatonta terästä, muoto G – Kuva 3, Ruostumaton teräs A4
  • d2 H13: 28 mm
  • d4: 60 mm
  • d5: 37 mm
  • h3: 10 mm
  • Tapin koko d6: 24 mm
  • Ruuveille d6: M24
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 105 kN
  • Vääntömomentti kierreliitoksille1) max.: 455 Nm
  • Paino: 171 g
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit

Materiaali

Kartiokuppi

  • Ruostumaton teräs A4

Ominaisuudet

Tyypit ruostumattomasta teräksestä A4 merkinnällä (knurlauksella) piirustuksen mukaan.

Asennus

Kartiokuppia, muoto D, käytetään vain tasaisilla, suljetuilla kehäpinnoilla.

Soikeilla rei'illä käytetään vain muotoa G!

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23050.0724
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."