Kartiomaisia aluslaattoja / kartiokuppeja käytetään aluslevyinä ruuviliitoksissa tasaamaan pintojen erisuuntaisuutta.
Tämä artikkeli 23050.0480 - Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit kuten DIN 6319, ruostumaton teräs / kartiokuppi ruostumatonta terästä, muoto G (d2 H13: 23,2 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit kuten DIN 6319, ruostumaton teräs (EH 23050.)
Kartiokuppi
Types from stainless steel A4 with marking (knurling) according drawing.
Kartiokuppia, muoto D, käytetään vain tasaisilla, suljetuilla kehäpinnoilla.
Soikeilla rei'illä käytetään vain muotoa G!
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."