Kartiomaisia aluslaattoja / kartiokuppeja käytetään aluslevyinä ruuviliitoksissa tasaamaan pintojen erisuuntaisuutta.
Tämä artikkeli 23050.0206 - Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit DIN 6319 / kartiokuppi karkaistua terästä, muoto G (d2 H13: 7,1 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit DIN 6319 (EH 23050.)
1) Vakiokierteellä varustettujen ruuvien vääntömomenttien arvot ja mahdolliset esikuormitukset otetaan huomioon kitkakertoimella µtotal 0,14.
2) DIN-standardit eivät sisällä näitä mittoja.
3) Arvot ovat teoreettisesti määriteltyjä
Kartiokuppi
Kartiokuppia, muoto D, käytetään vain tasaisilla, suljetuilla kehäpinnoilla.
Soikeilla rei'illä käytetään vain muotoa G!
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers