23050.0127 - Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
DIN 6319

Kartiomaisia aluslaattoja / kartiokuppeja käytetään aluslevyinä ruuviliitoksissa tasaamaan pintojen erisuuntaisuutta.

Tämä artikkeli 23050.0127 - Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit DIN 6319 / kartiokuppi pintakarkaistua muoto D (d2 H13: 31,5 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ase­tel­ta­vat alus­le­vyt / Kar­tio­ku­pit DIN 6319 (EH 23050.)

Malli
d1 H13 [mm]
Tapin koko d6 [mm]
Ruu­veil­le d6 [mm]
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus - max. [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
kartiokuppi pintakarkaistua muoto D
d1 H13 [mm]:
-
Tapin koko d6 [mm]:
27 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M27
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
221 kN
Tuote-Nro.:
23050.0127 2)
Asiakirjat
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
  • kartiokuppi pintakarkaistua muoto D – Kuva 2
  • d2 H13: 31,5 mm
  • d4: 50 mm
  • d5: 43 mm
  • h3: 10,5 mm
  • Tapin koko d6: 27 mm
  • Ruuveille d6: M27
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 221 kN
  • Vääntömomentti kierreliitoksille1) max.: 1021 Nm
  • Paino: 87 g
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit

Materiaali

Kartiokuppi

  • Nuorrutusteräs, karkaistu, magnaanifosfatoitu

Asennus

Kartiokuppia, muoto D, käytetään vain tasaisilla, suljetuilla kehäpinnoilla.

Soikeilla rei'illä käytetään vain muotoa G!

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23050.0127
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."