23050.0022 - Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
DIN 6319

Kartiomaisia aluslaattoja / kartiokuppeja käytetään aluslevyinä ruuviliitoksissa tasaamaan pintojen erisuuntaisuutta.

Tämä artikkeli 23050.0022 - Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit DIN 6319 / Aluslaatat pintakarkaistua terästä, muoto C (d1 H13: 23 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ase­tel­ta­vat alus­le­vyt / Kar­tio­ku­pit DIN 6319 (EH 23050.)

Malli
d1 H13 [mm]
Tapin koko d6 [mm]
Ruu­veil­le d6 [mm]
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus - max. [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Aluslaatat pintakarkaistua terästä, muoto C
d1 H13 [mm]:
23 mm
Tapin koko d6 [mm]:
22 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M22
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
146 kN
Tuote-Nro.:
23050.0022 2)
Asiakirjat
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
  • Aluslaatat pintakarkaistua terästä, muoto C – Kuva 1
  • d1 H13: 23 mm
  • d3: 40 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 7,6 mm
  • h4 kartiokuppilla muoto D: ~ 13,5 mm
  • r1: 29,5 mm
  • Tapin koko d6: 22 mm
  • Ruuveille d6: M22
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 146 kN
  • Vääntömomentti kierreliitoksille1) max.: 542 Nm
  • Paino: 35 g
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit

Materiaali

Aseteltava aluslaatta

  • Nuorrutusteräs, karkaistu, magnaanifosfatoitu

Asennus

Kartiokuppia, muoto D, käytetään vain tasaisilla, suljetuilla kehäpinnoilla.

Soikeilla rei'illä käytetään vain muotoa G!

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23050.0022
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."