Kartiomaisia aluslaattoja / kartiokuppeja käytetään aluslevyinä ruuviliitoksissa tasaamaan pintojen erisuuntaisuutta.
Tämä artikkeli 23050.0020 - Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit DIN 6319 / Aluslaatat pintakarkaistua terästä, muoto C (d1 H13: 21 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit DIN 6319 (EH 23050.)
1) Vakiokierteellä varustettujen ruuvien vääntömomenttien arvot ja mahdolliset esikuormitukset otetaan huomioon kitkakertoimella µtotal 0,14.
2) DIN-standardit eivät sisällä näitä mittoja.
3) Arvot ovat teoreettisesti määriteltyjä
Aseteltava aluslaatta
Kartiokuppia, muoto D, käytetään vain tasaisilla, suljetuilla kehäpinnoilla.
Soikeilla rei'illä käytetään vain muotoa G!
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."