Alus­laa­tat hyvä tarkkuus

EH 23060.

Tarkkuusaluslaatat antavat yhdensuuntaisuustoleranssin 0,05 mm.

Valintasi johti 14 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Ruu­veil­le [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
d1 [mm]:
5,3 mm
d2 [mm]:
13 mm
s [mm]:
3 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M5
Tuote-Nro.:
23060.0105
CAD
Asiakirjat
Aluslaatat
  • Nuorrutusteräs
  • d1: 5,3 mm
  • d2: 13 mm
  • s: 3 mm
  • Ruuveille: M5
  • Paino: 2,5 g
show article view
Aluslaatat
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
d1 [mm]:
6,4 mm
d2 [mm]:
17 mm
s [mm]:
3 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
23060.0106
CAD
Asiakirjat
Aluslaatat
  • Nuorrutusteräs
  • d1: 6,4 mm
  • d2: 17 mm
  • s: 3 mm
  • Ruuveille: M6
  • Paino: 4,6 g
show article view
Aluslaatat
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
d1 [mm]:
8,4 mm
d2 [mm]:
24 mm
s [mm]:
4 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
23060.0108
CAD
Asiakirjat
Aluslaatat
  • Nuorrutusteräs
  • d1: 8,4 mm
  • d2: 24 mm
  • s: 4 mm
  • Ruuveille: M8
  • Paino: 12 g
show article view
Aluslaatat
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
d1 [mm]:
10,5 mm
d2 [mm]:
30 mm
s [mm]:
4 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
23060.0110
CAD
Asiakirjat
Aluslaatat
  • Nuorrutusteräs
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 30 mm
  • s: 4 mm
  • Ruuveille: M10
  • Paino: 19 g
show article view
Aluslaatat
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
36 mm
s [mm]:
5 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
23060.0113
CAD
Asiakirjat
Aluslaatat
  • Nuorrutusteräs
  • d1: 13 mm
  • d2: 36 mm
  • s: 5 mm
  • Ruuveille: M12
  • Paino: 34 g
show article view
Aluslaatat
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
45 mm
s [mm]:
5 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
23060.0117
CAD
Asiakirjat
Aluslaatat
  • Nuorrutusteräs
  • d1: 17 mm
  • d2: 45 mm
  • s: 5 mm
  • Ruuveille: M16
  • Paino: 52 g
show article view
Aluslaatat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
3,2 mm
d2 [mm]:
8 mm
s [mm]:
2 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M3
Tuote-Nro.:
23060.0153
CAD
Asiakirjat
Aluslaatat
  • Ruostumaton teräs
  • d1: 3,2 mm
  • d2: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Ruuveille: M3
  • Paino: 0,7 g
show article view
Aluslaatat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
4,2 mm
d2 [mm]:
12 mm
s [mm]:
2 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M4
Tuote-Nro.:
23060.0154
CAD
Asiakirjat
Aluslaatat
  • Ruostumaton teräs
  • d1: 4,2 mm
  • d2: 12 mm
  • s: 2 mm
  • Ruuveille: M4
  • Paino: 1,5 g
show article view
Aluslaatat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
5,3 mm
d2 [mm]:
13 mm
s [mm]:
3 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M5
Tuote-Nro.:
23060.0155
CAD
Asiakirjat
Aluslaatat
  • Ruostumaton teräs
  • d1: 5,3 mm
  • d2: 13 mm
  • s: 3 mm
  • Ruuveille: M5
  • Paino: 2,5 g
show article view
Aluslaatat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
6,4 mm
d2 [mm]:
17 mm
s [mm]:
3 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
23060.0156
CAD
Asiakirjat
Aluslaatat
  • Ruostumaton teräs
  • d1: 6,4 mm
  • d2: 17 mm
  • s: 3 mm
  • Ruuveille: M6
  • Paino: 4,6 g
show article view
Aluslaatat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
8,4 mm
d2 [mm]:
24 mm
s [mm]:
4 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
23060.0158
CAD
Asiakirjat
Aluslaatat
  • Ruostumaton teräs
  • d1: 8,4 mm
  • d2: 24 mm
  • s: 4 mm
  • Ruuveille: M8
  • Paino: 12 g
show article view
Aluslaatat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
10,5 mm
d2 [mm]:
30 mm
s [mm]:
4 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
23060.0160
CAD
Asiakirjat
Aluslaatat
  • Ruostumaton teräs
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 30 mm
  • s: 4 mm
  • Ruuveille: M10
  • Paino: 19 g
show article view
Aluslaatat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
36 mm
s [mm]:
5 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
23060.0163
CAD
Asiakirjat
Aluslaatat
  • Ruostumaton teräs
  • d1: 13 mm
  • d2: 36 mm
  • s: 5 mm
  • Ruuveille: M12
  • Paino: 34 g
show article view
Aluslaatat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
45 mm
s [mm]:
5 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
23060.0167
CAD
Asiakirjat
Aluslaatat
  • Ruostumaton teräs
  • d1: 17 mm
  • d2: 45 mm
  • s: 5 mm
  • Ruuveille: M16
  • Paino: 52 g
show article view
Aluslaatat

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
  • Ruostumaton teräs 1.4305
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23060. Aluslaatat – hyvä tarkkuus
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."