Epäkeskokiinnittimiä voidaan käyttää työkappaleiden nopeaan ja helppoon kiinnitykseen suoraan konepöydälle tai peruslevylle, jossa on T-urat.
Nämä epäkeskokiinnittimet, joissa on urakiila, lukitaan T-uraan, esimerkiksi konepöydälle, työntöruuvin avulla. Kiinnitys tapahtuu epäkeskopäisellä kiristysruuvilla. Messinkinen peruselementti takaa hellävaraisen ja turvallisen kiinnityksen.
Epäkeskokiinnittimillä, joissa on urakiila, on seuraavat ominaisuudet:
Tämä artikkeli 23270.0410 - Epäkeskokiinnittimet urakiilalla / (T-uramitta: 10 mm, d1: M6) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Epäkeskokiinnittimet urakiilalla (EH 23270.)
Epäkeskoruuvi
Pallopäinen ruuvi
Holkki
Urakiila
Epäkesko ruuvin pää voi hieman ulkoneva rungosta (h1).
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."