23390.0119 - Epäkesko Pikalukitusvipu
Ruuvilla

Nopeaan ja helppoon kappaleiden kiinnittämiseen ja irrottamiseen.

Käytettäessä "säädettävää" mallia (kuva 2) kahvan asentoa voidaan muuttaa.

Tämä artikkeli 23390.0119 - Epäkesko Pikalukitusvipu Ruuvilla / Ruuvilla, säädettävä (l: 82 mm, d2: M8) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Epä­kes­ko Pi­ka­lu­ki­tus­vi­pu Ruuvilla (EH 23390.)

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
l [mm]
d2 [mm]
h1 max. Kiin­ni­tys­a­sen­nos­sa [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Ruuvilla, säädettävä
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, galvaanisesti sinkitty
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. Kiin­ni­tys­a­sen­nos­sa [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
23390.0119
Asiakirjat
Epäkesko Pikalukitusvipu
  • Ruuvilla, säädettävä – Kuva 2, Teräs
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. Kiinnitysasennossa: 20 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Säätöväli h3 min.: 2,5 mm
  • Isku s Kahva 90°:n kulmassa: 1 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 142 g
Epäkesko Pikalukitusvipu

Materiaali

Tukilevy

  • Kestomuovi (POM), lasikuidulla vahvistettu

Vipu

  • Sinkkivalu, muovipinnoitettu, musta, vastaava kuin RAL 9005.

Sisäosat

  • Teräs, galvaanisesti sinkitty

Ruuvi

  • Teräs, galvanoitu

Säätömutteri

  • Teräs, galvaanisesti sinkitty
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23390.0119
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."