Vääntömomenttikahvoja käytetään kun käsivoimaa pitää rajoittaa.
Kolmilohkoinen vääntömomenttikahva, johon on integroitu vääntömomenttimekanismi, mahdollistaa kiristysmomentin rajoittamisen. Oikealla vääntömomentilla mekanismi “laukeaa”. Avattaessa vääntömomenttia ei rajoiteta.
Näissä kahvoissa räikkäavaimen toiminnallisuus yhdistyy kolmilohkoisen kahvan moderniin ja ergonomiseen tyyliin.
Tämä artikkeli 24711.0528 - Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat / Ruuvilla (d1: 80 mm, d3: M12, l: 63 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat (EH 24711.)
Hattu
Momentti mekanismi
Kahva
Sisäosa
Ruuvi
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."