U-kahvoja käytetään esimerkiksi koneiden, kalusteiden ja kaappien ovissa, laatikoissa ja laatikostoissa.
Näiden pyöristettyjen U-kahvojen tyypillisiä ominaisuuksia ovat ergonominen muotoilu, lujuus ja yksinkertainen, ajaton tyyli.
Tämä artikkeli 24310.0430 - U-kahvat tukirenkaalla / Teräs, päällystetty muovilla, musta (d1: 10 mm, l ±0,5: 100 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote U-kahvat tukirenkaalla (EH 24310.)
Kahva
Tukilevy
Tukilevyt takaavat hyvän kiinnityspinnan. Sopivat renkaat liitetään löysästi.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."