24310.0020 - U-kahvat
tukirenkaalla

U-kahvoja käytetään esimerkiksi koneiden, kalusteiden ja kaappien ovissa, laatikoissa ja laatikostoissa.

Näiden pyöristettyjen U-kahvojen tyypillisiä ominaisuuksia ovat ergonominen muotoilu, lujuus ja yksinkertainen, ajaton tyyli.

Tämä artikkeli 24310.0020 - U-kahvat tukirenkaalla / Teräs, kromattu (d1: 8 mm, l ±0,5: 64 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote U-kahvat tukirenkaalla (EH 24310.)

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l - ±0,5 [mm]
h [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, kromattu
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
64 mm
h [mm]:
35 mm
Tuote-Nro.:
24310.0020
Asiakirjat
U-kahvat
  • Teräs
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 64 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t min.: 8 mm
  • Paino: 44 g
U-kahvat

Materiaali

Kahva

  • Teräs, kromattu

Tukilevy

  • Sinkkipainevalu, niklattu

Asennus

Tukilevyt takaavat hyvän kiinnityspinnan. Sopivat renkaat liitetään löysästi.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24310.0020
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."