U-kahvoja käytetään esimerkiksi koneiden, kalusteiden ja kaappien ovissa, laatikoissa ja laatikostoissa.
Näiden lasikuitulujitteisesta muovista valmistettujen U-kahvojen tyypillisiä ominaisuuksia ovat ergonominen muotoilu, luja rakenne ja yksinkertainen, ajaton tyyli.
Tämä artikkeli 24320.0210 - U-kahvat muovi / Musta (l1 ±0,5: 93,5 mm, d: M6, b: 21 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote U-kahvat muovi (EH 24320.)
Holkki
Kahva
Asennus kääntöpuolelta.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."