Täh­ti­nu­pit pal­lo­päi­sel­lä ruu­vil­la samankaltainen kuin DIN 6336, ruostumaton teräs

EH 24741.

Nämä tähtinupit valmistetaan DIN 6336 mukaisesti, mutta ne ovat versio ilman likaantuvia reunoja. Tämä tekee tähtinupeista sopivia kaikkiin käyttökohteisiin, joissa on korkeat hygienia vaatimukset. 

Valintasi johti 12 osumiin

Ruuvi
d1 [mm]
d2 [mm]
l ~ [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ruuvi:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 20 mm
Tuote-Nro.:
24741.0005
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Paino: 89 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Ruuvi:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 25 mm
Tuote-Nro.:
24741.0010
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Paino: 87 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Ruuvi:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Tuote-Nro.:
24741.0015
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Paino: 97 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Ruuvi:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 40 mm
Tuote-Nro.:
24741.0020
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Paino: 93 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Ruuvi:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 20 mm
Tuote-Nro.:
24741.0025
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Paino: 171 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Ruuvi:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 25 mm
Tuote-Nro.:
24741.0030
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Paino: 172 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Ruuvi:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Tuote-Nro.:
24741.0035
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Paino: 177 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Ruuvi:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 45 mm
Tuote-Nro.:
24741.0040
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Paino: 187 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Ruuvi:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 55 mm
Tuote-Nro.:
24741.0045
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Paino: 194 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Ruuvi:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Tuote-Nro.:
24741.0050
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Paino: 343 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Ruuvi:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 40 mm
Tuote-Nro.:
24741.0055
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Paino: 338 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Ruuvi:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 50 mm
Tuote-Nro.:
24741.0060
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Paino: 329 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla

Materiaali

Kahva

  • Ruostumaton teräs 1.4308, tarkkuusvalu, matta

Ruuvi

  • Ruostumaton teräs 1.4305
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24741. Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla – samankaltainen kuin DIN 6336, ruostumaton teräs
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."