24750.0362 - Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
muovi

Väri
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
Tuote-Nro.:
24750.0362
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Oranssi
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 27 g
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla

Materiaali

Hattu

  • Kestomuovi (PA), oranssi RAL 2004

Kahva

  • Kestomuovi (PA 6), muovi musta vastaava RAL 9005

Ruuvi

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Erikoismallit, esim. poikkeavat kierteet tai kierrepituudet, pyydettäessä.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24750.0362
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."