24750.0290 - Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
muovi

Väri
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Väri:
Musta
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
38 mm
Tuote-Nro.:
24750.0290
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Musta
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 38 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 16 g
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla

Materiaali

Hattu

  • Kestomuovi (PA), musta RAL 9005

Kahva

  • Kestomuovi (PA 6), muovi musta vastaava RAL 9005

Ruuvi

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Erikoismallit, esim. poikkeavat kierteet tai kierrepituudet, pyydettäessä.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24750.0290
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."