Tuotesuodatin
Valintasi johti 58 osumiin
Lisätietoja
Muoto L, Teräs
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 10 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 7,3 g
show article view
Lisätietoja
Muoto L, Teräs
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 15 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 7,4 g
show article view
Lisätietoja
Muoto L, Teräs
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 20 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 8,7 g
show article view
Lisätietoja
Muoto L, Teräs
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 25 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 8,7 g
show article view
Lisätietoja
Muoto L, Teräs
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 30 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 9,2 g
show article view
Lisätietoja
Muoto L, Teräs
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 15 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 14 g
show article view
Lisätietoja
Muoto L, Teräs
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 20 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 15 g
show article view
Lisätietoja
Muoto L, Teräs
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 25 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 14 g
show article view
Lisätietoja
Muoto L, Teräs
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 30 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 16 g
show article view
Lisätietoja
Muoto L, Teräs
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 40 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 17 g
show article view
Lisätietoja
Muoto L, Teräs
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 20 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 28 g
show article view
Lisätietoja
Muoto L, Teräs
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 25 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 31 g
show article view
Lisätietoja
Muoto L, Teräs
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 30 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 32 g
show article view
Lisätietoja
Muoto L, Teräs
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 40 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 35 g
show article view
Lisätietoja
Muoto L, Teräs
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 50 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 38 g
show article view
Lisätietoja
Muoto L, Teräs
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 25 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 51 g
show article view
Lisätietoja
Muoto L, Teräs
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 30 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 54 g
show article view
Lisätietoja
Muoto L, Teräs
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 40 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 60 g
show article view
Lisätietoja
Muoto L, Teräs
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 50 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 64 g
show article view
Lisätietoja
Muoto L, Teräs
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 60 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 73 g
show article view
Lisätietoja
Muoto L, Teräs
d1 : 63 mm
d2 : M12
l: 30 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 101 g
show article view
Lisätietoja
Muoto L, Teräs
d1 : 63 mm
d2 : M12
l: 40 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 108 g
show article view
Lisätietoja
Muoto L, Teräs
d1 : 63 mm
d2 : M12
l: 50 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 115 g
show article view
Lisätietoja
Muoto L, Teräs
d1 : 63 mm
d2 : M12
l: 60 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 121 g
show article view
Materiaali
Kahva
Kestomuovi PF 31, musta (RAL 9005)
Ruuvi
Teräs, galvanoitu
Ruostumaton teräs A2
Huomioi
Erikoismallit, esim. poikkeavat pituudet tai kierreosat messingistä / ruostumattomasta teräksestä, pyydettäessä.
Tuotesivu EH 24740. Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla – DIN 6336, muovia
RoHS-yhteensopiva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä SVHC-aineita
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Prop 65 aineita
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."