24650.0363 - Tähtinupit
DIN 6336 valurautaa

Nämä tähtimutterit valmistetaan DIN 6336 mukaisesti. 

Hiekkapuhallettu tai rummutettu.

Tämä artikkeli 24650.0363 - Tähtinupit DIN 6336 valurautaa / Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D (d1: 63 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Täh­ti­nu­pit DIN 6336 valurautaa (EH 24650.)

Malli
Kuva
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D
Kuva:
4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
24650.0363
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D – Kuva 4
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Paino: 277 g
  • t2: 20 mm
Tähtinupit

Materiaali

Kahva

  • Valurauta GG 20, kirkas

Huomioi

Erikoisrakenteita muilla porauksilla tai pintakäsittelyillä valmistetaan tilauksesta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24650.0363
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."