24650.0280 - Tähtinupit
DIN 6336 valurautaa

Nämä tähtimutterit valmistetaan DIN 6336 mukaisesti. 

Hiekkapuhallettu tai rummutettu.

Tämä artikkeli 24650.0280 - Tähtinupit DIN 6336 valurautaa / Sileällä pohjareiällä, muoto C (d1: 80 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Täh­ti­nu­pit DIN 6336 valurautaa (EH 24650.)

Malli
Kuva
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Sileällä pohjareiällä, muoto C
Kuva:
3
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24650.0280
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sileällä pohjareiällä, muoto C – Kuva 3
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1 min.: 28 mm
  • Paino: 573 g
Tähtinupit

Materiaali

Kahva

  • Valurauta GG 20, kirkas

Huomioi

Erikoisrakenteita muilla porauksilla tai pintakäsittelyillä valmistetaan tilauksesta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24650.0280
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."