Täh­ti­nu­pit DIN 6336, muovia

EH 24670.

Valintasi johti 13 osumiin

Malli
Holk­ki
d1 [mm]
d4 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
kierreholkilla, muoto K
Holk­ki:
Messinki
d1 [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
M4
Tuote-Nro.:
24670.0220
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • kierreholkilla, muoto K, Messinki
  • d1: 20 mm
  • d4: M4
  • d7: 10 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 13 mm
  • t3: 6,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 3,4 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
kierreholkilla, muoto K
Holk­ki:
Teräs, galvanoitu
d1 [mm]:
25 mm
d4 [mm]:
M5
Tuote-Nro.:
24670.0225
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • kierreholkilla, muoto K, Teräs
  • d1: 25 mm
  • d4: M5
  • d7: 12 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • t3: 9,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 7,4 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
kierreholkilla, muoto K
Holk­ki:
Teräs, galvanoitu
d1 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
24670.0232
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • kierreholkilla, muoto K, Teräs
  • d1: 32 mm
  • d4: M6
  • d7: 14 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 20 mm
  • t3: 12 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 13 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
kierreholkilla, muoto K
Holk­ki:
Teräs, galvanoitu
d1 [mm]:
40 mm
d4 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24670.0240
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • kierreholkilla, muoto K, Teräs
  • d1: 40 mm
  • d4: M8
  • d7: 18 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 25 mm
  • t3: 14 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 20 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
kierreholkilla, muoto K
Holk­ki:
Teräs, galvanoitu
d1 [mm]:
50 mm
d4 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24670.0250
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • kierreholkilla, muoto K, Teräs
  • d1: 50 mm
  • d4: M10
  • d7: 22 mm
  • h3: 17 mm
  • h4: 32 mm
  • t3: 18 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 40 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
kierreholkilla, muoto K
Holk­ki:
Teräs, galvanoitu
d1 [mm]:
63 mm
d4 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
24670.0263
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • kierreholkilla, muoto K, Teräs
  • d1: 63 mm
  • d4: M12
  • d7: 26 mm
  • h3: 21 mm
  • h4: 40 mm
  • t3: 22 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 83 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
kierreholkilla, muoto K
Holk­ki:
Teräs, galvanoitu
d1 [mm]:
80 mm
d4 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
24670.0280
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • kierreholkilla, muoto K, Teräs
  • d1: 80 mm
  • d4: M16
  • d7: 35 mm
  • h3: 25 mm
  • h4: 50 mm
  • t3: 30 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 161 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
kierreholkilla, muoto K
Holk­ki:
Ruostumaton teräs A2
d1 [mm]:
25 mm
d4 [mm]:
M5
Tuote-Nro.:
24670.1225
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • kierreholkilla, muoto K, Ruostumaton teräs
  • d1: 25 mm
  • d4: M5
  • d7: 12 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • t3: 9,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 7,4 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
kierreholkilla, muoto K
Holk­ki:
Ruostumaton teräs A2
d1 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
24670.1232
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • kierreholkilla, muoto K, Ruostumaton teräs
  • d1: 32 mm
  • d4: M6
  • d7: 14 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 20 mm
  • t3: 12 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 13 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
kierreholkilla, muoto K
Holk­ki:
Ruostumaton teräs A2
d1 [mm]:
40 mm
d4 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24670.1240
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • kierreholkilla, muoto K, Ruostumaton teräs
  • d1: 40 mm
  • d4: M8
  • d7: 18 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 25 mm
  • t3: 14 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 20 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
kierreholkilla, muoto K
Holk­ki:
Ruostumaton teräs A2
d1 [mm]:
50 mm
d4 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24670.1250
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • kierreholkilla, muoto K, Ruostumaton teräs
  • d1: 50 mm
  • d4: M10
  • d7: 22 mm
  • h3: 17 mm
  • h4: 32 mm
  • t3: 18 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 40 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
kierreholkilla, muoto K
Holk­ki:
Ruostumaton teräs A2
d1 [mm]:
63 mm
d4 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
24670.1263
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • kierreholkilla, muoto K, Ruostumaton teräs
  • d1: 63 mm
  • d4: M12
  • d7: 26 mm
  • h3: 21 mm
  • h4: 40 mm
  • t3: 22 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 83 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
kierreholkilla, muoto K
Holk­ki:
Ruostumaton teräs A2
d1 [mm]:
80 mm
d4 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
24670.1280
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • kierreholkilla, muoto K, Ruostumaton teräs
  • d1: 80 mm
  • d4: M16
  • d7: 35 mm
  • h3: 25 mm
  • h4: 50 mm
  • t3: 30 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 161 g
show article view
Tähtinupit

Materiaali

Holkki

  • Messinki
  • Teräs, galvanoitu
  • Ruostumaton teräs A2

Kahva

  • Kestomuovi PF 31, musta (RAL 9005)
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24670. Tähtinupit – DIN 6336, muovia
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."