These star grips are manufactured according to DIN 6336.
Tämä artikkeli 24660.0440 - Tähtinupit DIN 6336, kevytmetallia / Sisäkierteellä, muoto E (d1: 40 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Tähtinupit DIN 6336, kevytmetallia (EH 24660.)
Kahva
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."