24660.0080 - Tähtinupit
DIN 6336, kevytmetallia

Nämä tähtimutterit valmistetaan DIN 6336 mukaisesti. 

Tämä artikkeli 24660.0080 - Tähtinupit DIN 6336, kevytmetallia / Aihio, muoto A (d1: 80 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Täh­ti­nu­pit DIN 6336, kevytmetallia (EH 24660.)

Malli
Kuva
Pinta
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Aihio, muoto A
Kuva:
1
Pinta:
Kiillottamaton
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24660.0080
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Aihio, muoto A – Kuva 1, Kiillottamaton
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 25 mm
  • Paino: 245 g
Tähtinupit

Materiaali

Kahva

  • Kevytmetalli Al, kiillottamaton tai kiillotettu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24660.0080
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
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."