24661.0063 - Tähtinupit
DIN 6336 Ruostumaton teräs painevalettu

Nämä tähtimutterit valmistetaan DIN 6336 mukaisesti. 

Tämä artikkeli 24661.0063 - Tähtinupit DIN 6336 Ruostumaton teräs painevalettu / Aihio, muoto A (d1: 63 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Täh­ti­nu­pit DIN 6336 Ruostumaton teräs painevalettu (EH 24661.)

Malli
Kuva
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Aihio, muoto A
Kuva:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24661.0063
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Aihio, muoto A – Kuva 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 21 mm
  • Paino: 319 g
Tähtinupit

Materiaali

Kahva

  • Ruostumaton teräs A2, himmeäksi (mattapintaiseksi) puhallettu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24661.0063
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."