Pal­lo­nu­pit metalliset, kuten DIN 319

EH 24561.

Valintasi johti 17 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, kiillotettu, kirkas
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M4
Tuote-Nro.:
24561.0016
CAD
Asiakirjat
Pallonupit
  • Teräs
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d3: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t1 min.: 7 mm
  • Paino: 16 g
show article view
Pallonupit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, kiillotettu, kirkas
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M5
Tuote-Nro.:
24561.0020
CAD
Asiakirjat
Pallonupit
  • Teräs
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t1 min.: 9 mm
  • Paino: 26 g
show article view
Pallonupit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, kiillotettu, kirkas
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
24561.0025
CAD
Asiakirjat
Pallonupit
  • Teräs
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • Paino: 58 g
show article view
Pallonupit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, kiillotettu, kirkas
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24561.0032
CAD
Asiakirjat
Pallonupit
  • Teräs
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 min.: 14,5 mm
  • Paino: 116 g
show article view
Pallonupit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, kiillotettu, kirkas
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24561.0040
CAD
Asiakirjat
Pallonupit
  • Teräs
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Paino: 241 g
show article view
Pallonupit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, kiillotettu, kirkas
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
24561.0050
CAD
Asiakirjat
Pallonupit
  • Teräs
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d3: ~ 27 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t1 min.: 21 mm
  • Paino: 475 g
show article view
Pallonupit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M4
Tuote-Nro.:
24561.0216
CAD
Asiakirjat
Pallonupit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d3: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t1 min.: 7 mm
  • Paino: 16 g
show article view
Pallonupit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M5
Tuote-Nro.:
24561.0220
CAD
Asiakirjat
Pallonupit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t1 min.: 9 mm
  • Paino: 26 g
show article view
Pallonupit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
24561.0225
CAD
Asiakirjat
Pallonupit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • Paino: 58 g
show article view
Pallonupit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24561.0232
CAD
Asiakirjat
Pallonupit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 min.: 14,5 mm
  • Paino: 116 g
show article view
Pallonupit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24561.0240
CAD
Asiakirjat
Pallonupit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Paino: 241 g
show article view
Pallonupit
Ma­te­ri­aa­li:
Alumiini, kiillotettu
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M4
Tuote-Nro.:
24561.0116
CAD
Asiakirjat
Pallonupit
  • Alumiini Al
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d3: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t1 min.: 7 mm
  • Paino: 16 g
show article view
Pallonupit
Ma­te­ri­aa­li:
Alumiini, kiillotettu
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M5
Tuote-Nro.:
24561.0120
CAD
Asiakirjat
Pallonupit
  • Alumiini Al
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t1 min.: 9 mm
  • Paino: 26 g
show article view
Pallonupit
Ma­te­ri­aa­li:
Alumiini, kiillotettu
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
24561.0125
CAD
Asiakirjat
Pallonupit
  • Alumiini Al
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • Paino: 58 g
show article view
Pallonupit
Ma­te­ri­aa­li:
Alumiini, kiillotettu
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24561.0132
CAD
Asiakirjat
Pallonupit
  • Alumiini Al
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 min.: 14,5 mm
  • Paino: 116 g
show article view
Pallonupit
Ma­te­ri­aa­li:
Alumiini, kiillotettu
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24561.0140
CAD
Asiakirjat
Pallonupit
  • Alumiini Al
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Paino: 241 g
show article view
Pallonupit
Ma­te­ri­aa­li:
Alumiini, kiillotettu
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
24561.0150
CAD
Asiakirjat
Pallonupit
  • Alumiini Al
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d3: ~ 27 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t1 min.: 21 mm
  • Paino: 475 g
show article view
Pallonupit

Materiaali

  • Teräs, kiillotettu, kirkas
  • Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu
  • Alumiini, kiillotettu

Huomioi

Täydentää DIN 319 muoto C metallisilla vaihtoehdoilla.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24561. Pallonupit – metalliset, kuten DIN 319
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.