24780.0400 - Sormimutterit kauluksella
DIN 466

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Tuote-Nro.:
24780.0400
Asiakirjat
Sormimutterit kauluksella
  • Teräs
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 23 mm
  • k: 8 mm
  • Paino: 84 g
Sormimutterit kauluksella

Materiaali

  • Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5

Huomioi

Pyällyksen syvyys ja tiheys voi poiketa DIN standardista.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24780.0400
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."