24770.0334 - Litteät sormiruuvit
DIN 653

Knurled thumb screws are very versatile. Three material versions for the different requirements

  • steel, blackened
  • steel, zinc-plated by galvanization
  • stainless steel

are available.

Knurled thumb screws can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.

Pyälletyt sormiruuvit on valmistettu yhdestä kappaleesta ja kierre ulottuu nuppiin asti (DIN-kuvaus A). Tämän vuoksi ruuveja ei voida kiertää kokonaan päähän asti.

Tämä artikkeli 24770.0334 - Litteät sormiruuvit DIN 653 / (d1: M6, l: 16 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Lit­teät sor­mi­ruu­vit DIN 653 (EH 24770.)

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
24770.0334
Asiakirjat
Litteät sormiruuvit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M6
  • l: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Paino: 20 g
Litteät sormiruuvit

Materiaali

  • Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu

Huomioi

Pyällyksen syvyys ja tiheys voi poiketa DIN standardista.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24770.0334
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."