Pyälletyt sormiruuvit on valmistettu yhdestä kappaleesta ja kierre ulottuu nuppiin asti (DIN-kuvaus A).
Tämä artikkeli 24770.0332 - Litteät sormiruuvit DIN 653 / (d1: M6, l: 12 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Litteät sormiruuvit DIN 653 (EH 24770.)
Pyällyksen syvyys ja tiheys voi poiketa DIN standardista.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."