24770.0176 - Litteät sormiruuvit
DIN 653

Knurled thumb screws are very versatile. Three material versions for the different requirements

  • steel, blackened
  • steel, zinc-plated by galvanization
  • stainless steel

are available.

Knurled thumb screws can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.

Pyälletyt sormiruuvit on valmistettu yhdestä kappaleesta ja kierre ulottuu nuppiin asti (DIN-kuvaus A). Tämän vuoksi ruuveja ei voida kiertää kokonaan päähän asti.

Tämä artikkeli 24770.0176 - Litteät sormiruuvit DIN 653 / (d1: M10, l: 30 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Lit­teät sor­mi­ruu­vit DIN 653 (EH 24770.)

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
36 mm
Tuote-Nro.:
24770.0176
Asiakirjat
Litteät sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M10
  • l: 30 mm
  • d2: 36 mm
  • k: 8 mm
  • Paino: 76 g
Litteät sormiruuvit

Materiaali

  • Teräs, mustattu, lujuus 5.8

Huomioi

Pyällyksen syvyys ja tiheys voi poiketa DIN standardista.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24770.0176
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
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."