24760.0460 - Litteät sormimutterit
DIN 467

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
24760.0460
Asiakirjat
Litteät sormimutterit
  • Teräs
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 6 mm
  • k: 5 mm
  • Paino: 17 g
Litteät sormimutterit

Materiaali

  • Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5

Huomioi

Pyällyksen syvyys ja tiheys voi poiketa DIN standardista.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24760.0460
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."