24790.0570 - Kaulukselliset Sormiruuvit
DIN 464

Knurled thumb screws are very versatile. Three material versions for the different requirements

  • steel, blackened
  • steel, zinc-plated by galvanization
  • stainless steel

are available.

Knurled thumb screws can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.

Pyälletyt sormiruuvit on valmistettu yhdestä kappaleesta.

Poiketen virallisesta standardi sivusta, niissä yleensä on nuppiin asti ulottuva kierre eikä niissä ole kierteen pääteuraa. Tämän vuoksi ruuveja ei voida kiertää kokonaan kaulukseen asti.

Tämä artikkeli 24790.0570 - Kaulukselliset Sormiruuvit DIN 464 / (d1: M10, l: 12 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kau­luk­sel­li­set Sor­mi­ruu­vit DIN 464 (EH 24790.)

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, sinkitty galvanoimalla, laatuluokka 5.8
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
36 mm
Tuote-Nro.:
24790.0570
Asiakirjat
Kaulukselliset Sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M10
  • l: 12 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 23 mm
  • k: 8 mm
  • Paino: 105 g
Kaulukselliset Sormiruuvit

Materiaali

  • Teräs, sinkitty galvanoimalla, laatuluokka 5.8

Huomioi

Pyällyksen syvyys ja tiheys voi poiketa DIN standardista.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24790.0570
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."