Pyälletyt sormiruuvit on valmistettu yhdestä kappaleesta.
Poiketen virallisesta standardi sivusta, niissä yleensä on nuppiin asti ulottuva kierre eikä niissä ole kierteen pääteuraa.
Tämä artikkeli 24790.0295 - Kaulukselliset Sormiruuvit DIN 464 / (d1: M4, l: 10 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kaulukselliset Sormiruuvit DIN 464 (EH 24790.)
Pyällyksen syvyys ja tiheys voi poiketa DIN standardista.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."