Adjustable clamping levers find versatile applications when the area of use is confined or a specific lever position is required.
Tämä artikkeli 24400.0364 - Säädettävät lukitusvivut Ruuvilla / (d1: 18 mm, d2: M8, l1: 32 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Säädettävät lukitusvivut Ruuvilla (EH 24400.)
Vipu
Sisäosat
Ruuvi
Ruuvi on vaihdettavissa.
Vipua kohottamalla se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudestaan kohdalleen.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."