24400.0051 - Säädettävät lukitusvivut
Ruuvilla

Säädettävät lukitusvivut ovat monipuolisesti käytettävissä, kun käyttöalue on rajoitettu tai tarvitaan tiettyä vipuasentoa.

Tämä artikkeli 24400.0051 - Säädettävät lukitusvivut Ruuvilla / (d1: 14 mm, d2: M5, l1: 16 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Sää­det­tä­vät lu­ki­tus­vi­vut Ruuvilla (EH 24400.)

Väri
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
45 mm
Tuote-Nro.:
24400.0051
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Oranssi
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Paino: 36 g
Säädettävät lukitusvivut

Materiaali

Vipu

  • Sinkkipainevalu, muovipäällystetty, oranssi RAL 2004, matta pinta

Sisäosat

  • Teräs, mustattu, lujuus 5.8

Ruuvi

  • Teräs, mustattu, lujuus 5.8

Huomioi

Ruuvi on vaihdettavissa.

Toiminto

Vipua kohottamalla se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudestaan kohdalleen.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24400.0051
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."