24410.1173 - Säädettävät lukitusvivut
Paininruuvilla

Säädettävät lukitusvivut ovat monipuolisesti käytettävissä, kun käyttöalue on rajoitettu tai tarvitaan tiettyä vipuasentoa.

Tämä artikkeli 24410.1173 - Säädettävät lukitusvivut Paininruuvilla / Messinkikärjellä (d1: 14 mm, d2: M6, l1: 32 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Sää­det­tä­vät lu­ki­tus­vi­vut Paininruuvilla (EH 24410.)

Malli
Kuva
Väri
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Messinkikärjellä
Kuva:
1
Väri:
Hopea
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
45 mm
Tuote-Nro.:
24410.1173
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Messinkikärjellä – Kuva 1, Hopea
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 32 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 3,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,3 mm
  • Paino: 45 g
Säädettävät lukitusvivut

Materiaali

Vipu

  • Sinkkivalu, muovipinnoite, hopea RAL 9006, matta

Sisäosat

  • Teräs, mustattu, lujuus 5.8

Ruuvi

  • Teräs, mustattu, lujuus 5.8

Huomioi

Ruuvi on vaihdettavissa.

Viittaukset

Pallopäinen versio (kuva 3) voidaan yhdistää muoviseen paineosaan (EH 22570.).

Toiminto

Vipua kohottamalla se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudestaan kohdalleen.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24410.1173
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."