Säädettävät lukitusvivut ovat monipuolisesti käytettävissä, kun käyttöalue on rajoitettu tai tarvitaan tiettyä vipuasentoa.
Tämä artikkeli 24410.0474 - Säädettävät lukitusvivut Paininruuvilla / Muovikärjellä (d1: 18 mm, d2: M10, l1: 40 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Säädettävät lukitusvivut Paininruuvilla (EH 24410.)
Vipu
Sisäosat
Ruuvi
Ruuvi on vaihdettavissa.
Pallopäinen versio (kuva 3) voidaan yhdistää muoviseen paineosaan (EH 22570.).
Vipua kohottamalla se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudestaan kohdalleen.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."