24731.0145 - Ristinupit pallopäisellä ruuvilla
kuten DIN 6335, ruostumaton teräs A4

Nämä ristinupit pallopäisellä ruuvilla valmistetaan DIN 6335 mukaisesti, mutta ne ovat versio ilman likaantuvia reunoja. Tämä tekee näistä ristinupeista sopivia kaikkiin käyttökohteisiin, joissa on korkeat hygienia vaatimukset. 

Ruostumatonta terästä A4 oleva versio varmistaa parhaan korroosionkeston.

Tämä artikkeli 24731.0145 - Ristinupit pallopäisellä ruuvilla kuten DIN 6335, ruostumaton teräs A4 / (d1: 50 mm, d2: M10, l: 55 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ris­ti­nu­pit pal­lo­päi­sel­lä ruu­vil­la kuten DIN 6335, ruostumaton teräs A4 (EH 24731.)

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
55 mm
Tuote-Nro.:
24731.0145
Asiakirjat
Ristinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Paino: 152 g
Ristinupit pallopäisellä ruuvilla

Materiaali

Kahva

  • Ruostumaton teräs A4, kiillotettu

Ruuvi

  • Ruostumaton teräs A4
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24731.0145
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."