24730.0305 - Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
DIN 6335 muovia

Malli
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Muoto L
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, galvanoitu
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l [mm]:
60 mm
Tuote-Nro.:
24730.0305
Asiakirjat
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
  • Muoto L, Teräs
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l: 60 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 219 g
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla

Materiaali

Kahva

  • DIN 7708 - kestomuovi (PF 31), musta (RAL 9005)

Ruuvi

  • Teräs, galvanoitu

Huomioi

Erikoismallit, esim. poikkeavat pituudet tai kierreosat messingistä / ruostumattomasta teräksestä, pyydettäessä.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24730.0305
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."