24640.1280 - Ristinupit
DIN 6335 muovia

Malli
Holk­ki
d1 [mm]
d5 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
kierreholkilla, muoto K
Holk­ki:
Ruostumaton teräs A2
d1 [mm]:
80 mm
d5 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
24640.1280
Asiakirjat
Ristinupit
  • kierreholkilla, muoto K, Ruostumaton teräs
  • d1: 80 mm
  • d5: M16
  • d7: ~ 35 mm
  • h3: ~ 30 mm
  • h4: ~ 50 mm
  • t3: 30 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 137 g
Ristinupit

Materiaali

Holkki

  • Ruostumaton teräs A2

Kahva

  • Kestomuovi PF 31, musta (RAL 9005)
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24640.1280
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."