Ris­ti­nu­pit DIN 6335 kevytmetallia

EH 24630.

Nämä ristinupit valmistetaan DIN 6335 mukaisesti. 

Valintasi johti 28 osumiin

Malli
Kuva
Pinta
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Aihio, muoto A
Kuva:
1
Pinta:
Kiillottamaton
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24630.0040
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Aihio, muoto A – Kuva 1, Kiillottamaton
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 14 mm
  • Paino: 27 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Aihio, muoto A
Kuva:
1
Pinta:
Kiillottamaton
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24630.0050
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Aihio, muoto A – Kuva 1, Kiillottamaton
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 20 mm
  • Paino: 51 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Aihio, muoto A
Kuva:
1
Pinta:
Kiillottamaton
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24630.0063
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Aihio, muoto A – Kuva 1, Kiillottamaton
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 25 mm
  • Paino: 95 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Aihio, muoto A
Kuva:
1
Pinta:
Kiillottamaton
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24630.0080
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Aihio, muoto A – Kuva 1, Kiillottamaton
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 30 mm
  • Paino: 161 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sileällä pohjareiällä, muoto C
Kuva:
3
Pinta:
Kiillottamaton
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24630.0240
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sileällä pohjareiällä, muoto C – Kuva 3, Kiillottamaton
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Paino: 23 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sileällä pohjareiällä, muoto C
Kuva:
3
Pinta:
Kiillottamaton
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24630.0250
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sileällä pohjareiällä, muoto C – Kuva 3, Kiillottamaton
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Paino: 42 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sileällä pohjareiällä, muoto C
Kuva:
3
Pinta:
Kiillottamaton
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24630.0263
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sileällä pohjareiällä, muoto C – Kuva 3, Kiillottamaton
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Paino: 73 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sileällä pohjareiällä, muoto C
Kuva:
3
Pinta:
Kiillottamaton
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24630.0280
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sileällä pohjareiällä, muoto C – Kuva 3, Kiillottamaton
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Paino: 138 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D
Kuva:
4
Pinta:
Kiillottamaton
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24630.0340
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D – Kuva 4, Kiillottamaton
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Paino: 23 g
  • t2: 13 mm
show article view
Ristinupit
Malli:
Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D
Kuva:
4
Pinta:
Kiillottamaton
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24630.0350
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D – Kuva 4, Kiillottamaton
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Paino: 44 g
  • t2: 16 mm
show article view
Ristinupit
Malli:
Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D
Kuva:
4
Pinta:
Kiillottamaton
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
24630.0363
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D – Kuva 4, Kiillottamaton
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Paino: 70 g
  • t2: 20 mm
show article view
Ristinupit
Malli:
Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D
Kuva:
4
Pinta:
Kiillottamaton
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
24630.0380
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D – Kuva 4, Kiillottamaton
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • d6: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Paino: 129 g
  • t2: 20 mm
show article view
Ristinupit
Malli:
Sisäkierteellä, muoto E
Kuva:
5
Pinta:
Kiillottamaton
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24630.0440
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sisäkierteellä, muoto E – Kuva 5, Kiillottamaton
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Paino: 24 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sisäkierteellä, muoto E
Kuva:
5
Pinta:
Kiillottamaton
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24630.0450
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sisäkierteellä, muoto E – Kuva 5, Kiillottamaton
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Paino: 46 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sisäkierteellä, muoto E
Kuva:
5
Pinta:
Kiillottamaton
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
24630.0463
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sisäkierteellä, muoto E – Kuva 5, Kiillottamaton
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Paino: 74 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sisäkierteellä, muoto E
Kuva:
5
Pinta:
Kiillottamaton
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
24630.0480
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sisäkierteellä, muoto E – Kuva 5, Kiillottamaton
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Paino: 142 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sileällä pohjareiällä, muoto C
Kuva:
3
Pinta:
Kiillotettu
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24630.0640
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sileällä pohjareiällä, muoto C – Kuva 3, Kiillotettu
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Paino: 23 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sileällä pohjareiällä, muoto C
Kuva:
3
Pinta:
Kiillotettu
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24630.0650
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sileällä pohjareiällä, muoto C – Kuva 3, Kiillotettu
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Paino: 42 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sileällä pohjareiällä, muoto C
Kuva:
3
Pinta:
Kiillotettu
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24630.0663
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sileällä pohjareiällä, muoto C – Kuva 3, Kiillotettu
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Paino: 73 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sileällä pohjareiällä, muoto C
Kuva:
3
Pinta:
Kiillotettu
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24630.0680
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sileällä pohjareiällä, muoto C – Kuva 3, Kiillotettu
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Paino: 138 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D
Kuva:
4
Pinta:
Kiillotettu
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24630.0740
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D – Kuva 4, Kiillotettu
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Paino: 23 g
  • t2: 13 mm
show article view
Ristinupit
Malli:
Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D
Kuva:
4
Pinta:
Kiillotettu
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24630.0750
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D – Kuva 4, Kiillotettu
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Paino: 44 g
  • t2: 16 mm
show article view
Ristinupit
Malli:
Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D
Kuva:
4
Pinta:
Kiillotettu
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
24630.0763
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D – Kuva 4, Kiillotettu
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Paino: 70 g
  • t2: 20 mm
show article view
Ristinupit
Malli:
Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D
Kuva:
4
Pinta:
Kiillotettu
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
24630.0780
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D – Kuva 4, Kiillotettu
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • d6: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Paino: 129 g
  • t2: 20 mm
show article view
Ristinupit

Materiaali

Kahva

  • Kevytmetalli Al, kiillottamaton tai kiillotettu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24630. Ristinupit – DIN 6335 kevytmetallia
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.