24631.0040 - Ristinupit
DIN 6335 Ruostumaton teräs, painevalettu

Nämä ristinupit valmistetaan DIN 6335 mukaisesti. 

Tämä artikkeli 24631.0040 - Ristinupit DIN 6335 Ruostumaton teräs, painevalettu / Aihio, muoto A (d1: 40 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ris­ti­nu­pit DIN 6335 Ruostumaton teräs, painevalettu (EH 24631.)

Malli
Kuva
d1 [mm]
d2 [mm]
d5 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Aihio, muoto A
Kuva:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24631.0040
Asiakirjat
Ristinupit
  • Aihio, muoto A – Kuva 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 14 mm
  • Paino: 70 g
Ristinupit

Materiaali

Kahva

  • Ruostumaton teräs A2, himmeäksi (mattapintaiseksi) puhallettu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24631.0040
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."