24321.0270 - Putkikahvat
suora

Putkikahvoja käytetään esimerkiksi koneiden ovissa ja luukuissa.

Tämä artikkeli 24321.0270 - Putkikahvat suora / (d1: 30 mm, l1 ±0,25: 200 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Put­ki­kah­vat suora (EH 24321.)

Väri
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Väri:
Hopea, RAL 9006
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
51 mm
Tuote-Nro.:
24321.0270
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Hopea, RAL 9006
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 217 mm
  • Paino: 300 g
Putkikahvat

Materiaali

Kahva

  • Alumiini, eloksoitu

Handle shank

  • Sinkkipainevalu
  • Sinkkivalu, muovipinnoite, hopea RAL 9006, matta

Hattu

  • Muovi, vaaleanharmaa

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24321.0270
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."