Sää­det­tä­vät ma­ta­lat kiin­ni­tys­vi­vut Ruuvilla

EH 24441.

Säädettävää matalaa kiinnitysvipua käytetään kun kääntöalue on rajoitettu tai vivun halutaan olevan tietyssä asennossa.

Säädettävälle matala kiristysvivulle on ominaista pieni rakennekorkeus. Se sopii erityisesti ahtaisiin tiloihin ja kun mitään ulkonemaa ei saa olla.

Valintasi johti 48 osumiin

Väri
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Väri:
Musta
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
24441.0450
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • Musta
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 209 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
Tuote-Nro.:
24441.0455
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • Musta
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 208 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
Tuote-Nro.:
24441.0460
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • Musta
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 207 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
24441.0465
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • Musta
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 210 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24441.0470
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • Musta
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 220 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
Tuote-Nro.:
24441.0475
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • Musta
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 226 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Tuote-Nro.:
24441.0480
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • Musta
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 231 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
24441.0485
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • Musta
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 207 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
Tuote-Nro.:
24441.0490
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • Musta
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 211 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Tuote-Nro.:
24441.0495
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • Musta
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 215 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
24441.0500
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • Musta
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 220 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24441.0505
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • Musta
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 228 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
Tuote-Nro.:
24441.0510
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • Musta
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 238 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Tuote-Nro.:
24441.0515
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • Musta
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 251 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Tuote-Nro.:
24441.0525
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • Musta
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 440 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
24441.0530
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • Musta
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 446 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24441.0535
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • Musta
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 450 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
Tuote-Nro.:
24441.0540
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • Musta
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 461 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Tuote-Nro.:
24441.0545
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • Musta
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 477 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
32 mm
Tuote-Nro.:
24441.0550
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • Musta
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 461 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
24441.0555
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • Musta
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 472 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24441.0560
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • Musta
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 482 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
63 mm
Tuote-Nro.:
24441.0565
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • Musta
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 498 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
80 mm
Tuote-Nro.:
24441.0570
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • Musta
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 523 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut

Materiaali

Vipu

  • Sinkkivalu, muovipinnoite, musta RAL 9005, matta
  • Sinkkivalu, muovipinnoite, hopea RAL 9006, matta

Sisäosat

  • Teräs, mustattu

Ruuvi

  • Teräs, mustattu

Peitesuojus

  • Muovi, musta
  • Muovi, vaaleanharmaa

Toiminto

Vipua kohottamalla se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudestaan kohdalleen.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24441. Säädettävät matalat kiinnitysvivut – Ruuvilla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."