24441.0890 - Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Ruuvilla

Säädettävää matalaa kiinnitysvipua käytetään kun kääntöalue on rajoitettu tai vivun halutaan olevan tietyssä asennossa.

Säädettävälle matala kiristysvivulle on ominaista pieni rakennekorkeus. Se sopii erityisesti ahtaisiin tiloihin ja kun mitään ulkonemaa ei saa olla.

Tämä artikkeli 24441.0890 - Säädettävät matalat kiinnitysvivut Ruuvilla / (d1: 32 mm, d2: M12, l1: 25 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Sää­det­tä­vät ma­ta­lat kiin­ni­tys­vi­vut Ruuvilla (EH 24441.)

Väri
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Väri:
Hopea
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
Tuote-Nro.:
24441.0890
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • Hopea
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 211 g
Säädettävät matalat kiinnitysvivut

Materiaali

Vipu

  • Sinkkivalu, muovipinnoite, hopea RAL 9006, matta

Sisäosat

  • Teräs, mustattu

Ruuvi

  • Teräs, mustattu

Peitesuojus

  • Muovi, vaaleanharmaa

Toiminto

Vipua kohottamalla se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudestaan kohdalleen.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24441.0890
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."