Säädettävää matalaa kiinnitysvipua käytetään kun kääntöalue on rajoitettu tai vivun halutaan olevan tietyssä asennossa.
Säädettävälle matala kiristysvivulle on ominaista pieni rakennekorkeus. Se sopii erityisesti ahtaisiin tiloihin ja kun mitään ulkonemaa ei saa olla.
Tämä artikkeli 24441.0880 - Säädettävät matalat kiinnitysvivut Ruuvilla / (d1: 32 mm, d2: M10, l1: 80 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Säädettävät matalat kiinnitysvivut Ruuvilla (EH 24441.)
Vipu
Sisäosat
Ruuvi
Peitesuojus
Vipua kohottamalla se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudestaan kohdalleen.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."